Danfoss logo
DTIK_mat_L

Varmemåtter, ECasphalt 300T, 300 W/m², 1.70 m², Forsyningsspænding [V] AC: 400

088L6558

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 3.4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationAsphalt ice and snow melting
BeskrivelseECasphalt 300T 1,7m² 400V 525W
BlyfriJa
BrandhæmmendeJa
CE-mærketYes
CertificeringsfirmaIntertek Semko
Dækningsområde [m²]1.70 m²
Deformationsstyrke [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Element IP-klasseIPX7
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
Farve på ydre kappeSort
Forsyningsspænding [V] AC400 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabelmodstand [ohm]305.0000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kold tilledningdimension [mm²]2.5 mm²
Kort periodetemperatur [°C] [Maks.]240 °C
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionECasphalt 300T 1,7 m² 0,5x3,4m 400V
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]300 W/m²
Måttelængde [m]3.40 m
Pakke, bredde [mm]120 mm
Pakke, dybde [mm]500 mm
Pakke, højde [mm]120 mm
Product line21
ProduktgruppeVarmemåtter
ProduktoplysningerECasphalt 300T
ProdukttypeECasphalt 300T
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilbehør sætNo
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning længde [m]10.0 m
Tilledning lederantal2
Tilledning typeDTWK
Trækstyrke [N]>300 N
Tykkelse [mm]7.00 mm
UL-klassificeretNo
UV-beskyttetJa
Varmeeffekt [W]525 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappeXPLO

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.829 Kilogram
Nettovægt2.801 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume7.2 Liter
EAN/UPC5703466246856