BOCK, Connector, Valve
097B81497
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS25(Al)*EX, Legacy BOCK ID: 81497
097B81497
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Beskrivelse | Set-shut-off valve NS25(Al)*EX |
| component used for | EX-HG34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Legacy BOCK ID | 81497 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS25(Al)*EX |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktnavn | Connector |
| Produkttype | Valve |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-dossier nr. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP-dossier produktnavn | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 28 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Tilslutningstype | Soldering |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 1/8 in |
| Valve connection size mm | 28 mm |
| Valve connection type | Brazing |
| Varemærke | BOCK |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 950 Gram |
| Nettovægt | 950 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548677 |