BOCK, Motor component, Stator
097B80559
Compressors spare parts, Set-stator 22kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80559
097B80559
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Set-stator 22kW S/SS -fr.DK019 |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Indeholder batterier | No |
| Legacy BOCK ID | 80559 |
| Material Description | Set-stator 22kW S/SS -fr.DK019 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktnavn | Motor component |
| Produkttype | Stator |
| Strømforsyning | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| type of component | motor |
| Varemærke | BOCK |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 22kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 32.6 Kilogram |
| Nettovægt | 32.6 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554647 |