BOCK, Motor component, Stator
097B80557
Compressors spare parts, Set-stator 18,5kW S/SS-f.DK019, Legacy BOCK ID: 80557
097B80557
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Set-stator 18,5kW S/SS-f.DK019 |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA5HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Indeholder batterier | No |
| Legacy BOCK ID | 80557 |
| Material Description | Set-stator 18,5kW S/SS-f.DK019 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktnavn | Motor component |
| Produkttype | Stator |
| Strømforsyning | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| type of component | motor |
| Varemærke | BOCK |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 18,5kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 28.8 Kilogram |
| Nettovægt | 28.8 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554661 |