Vanddyser, SL, 5.49 l/h, 60 °, Hul
030L6678
SL-AD 5,49 L/h 60°H
030L6678
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | SL-AD 5,49 L/h 60°H |
| CE-mærket | No |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 14 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Gevind | 10/24 UNC |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 5.49 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Ja |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SL AISI nozzle 5,49 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Vanddyser |
| Produkttype | SL |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP-dossier produktnavn | SL nozzles |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | H |
| Spredningsvinkel [°] | 60 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 20.1 Gram |
| Nettovægt | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |