Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Vanddyser, SL, 2.8 l/h, 60 °, Hul

030L6568

SL-AD 2,80 L/h 60°H

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
BeskrivelseSL-AD 2,80 L/h 60°H
CE-mærketNo
Definitionspunkt [USgal/h]14 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Gevind12/24 UNC
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]2.80 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.85 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilJa
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSL AISI nozzle 2,80 L/h 60° AD UNC 12-24
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeVanddyser
ProdukttypeSL
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP-dossier produktnavnSL nozzles
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt20.1 Gram
Nettovægt18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162701089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm