Vanddyser, 28.39 l/h, 80 °, Hul
030L5822
HX-SS 28.39 L/h 45°SR
030L5822
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | HX-SS 28.39 L/h 45°SR |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filtertype | Ingen |
| Form | Rund |
| Gevind | 9/16-24 UNEF |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 28.39 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 7.50 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | HX-SS 7,50 gph 45°SR(NO TEST) Blister |
| Materialetype | SnNi coated brass |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Vanddyser |
| Produktlabel | No |
| Produkttype | HX |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP-dossier produktnavn | HX nozzles |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | H |
| Spredningsvinkel [°] | 80 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 23.27 Gram |
| Nettovægt | 23.27 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |