Danfoss logo
Water nozzles

Vanddyser, 1.12 l/h, 60 °, Hul

030L5623

HX-SS 1.12 L/h 60°HR

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
BeskrivelseHX-SS 1.12 L/h 60°HR
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FiltertypeIngen
FormRund
Gevind9/16-24 UNEF
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]1.12 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.30 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
LE Anti dryp ventilNej
Material DescriptionHX-SS 0.30 gph 60°HR(NO TEST) Blister
MaterialetypeSnNi coated brass
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeVanddyser
ProduktlabelNo
ProdukttypeHX
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-dossier produktnavnHX nozzle
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt23.27 Gram
Nettovægt23.27 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162910733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm