Danfoss logo
NOZZLE Type HX 030-9XXX Round shape water nozzle diagram 1 & 2 (2)

Vanddyser, 1.75 l/h, 80 °, Hul

030L5407

HX-SS 1.75 L/h 80°HR

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
BeskrivelseHX-SS 1.75 L/h 80°HR
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]140
FiltertypeMonelfilter
FormRund
Gevind9/16-24 UNEF
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]1.75 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.46 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
LE Anti dryp ventilNej
Material DescriptionHX-SS 1.75 gph 80°HR(NO TEST) w.filter
MaterialetypeSnNi coated brass
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeVanddyser
ProduktlabelNo
ProdukttypeHX
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-dossier produktnavnHX nozzle
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt29.67 Gram
Nettovægt29.67 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255214700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm