Danfoss logo
Water nozzles

Vanddyser, 2.34 l/h, 80 °, Hul

030L5149

HX 2.34 L/h 80°H

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
BeskrivelseHX 2.34 L/h 80°H
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Gevind9/16-24 UNEF
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]2.34 L/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
LE Anti dryp ventilNej
Material DescriptionHX 0.60 gph 80°H Blister
MaterialetypeSnNi coated brass
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeVanddyser
ProdukttypeHX
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-dossier produktnavnHX nozzles
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.033 Kilogram
Nettovægt0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424657932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm