Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Vanddyser, 2.41 l/h, 80 °, Hul

030L5072

HX-AD 2.41 L/h 80°H

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
BeskrivelseHX-AD 2.41 L/h 80°H
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Gevind9/16-24 UNEF
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]2.41 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.85 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
LE Anti dryp ventilJa
Material DescriptionHX-AD 2.41 L/h 80°H Blister
MaterialetypeSnNi coated brass
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeVanddyser
ProdukttypeHX-AD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP-dossier produktnavnHX-AD nozzles
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.033 Kilogram
Nettovægt0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424632625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm