Vanddyser, 1.8 l/h, 80 °, Hul
030L5068
HX-AD 1.8 L/h 80°H
030L5068
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | HX-AD 1.8 L/h 80°H |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filtertype | Ingen |
| Form | Konisk |
| Gevind | 9/16-24 UNEF |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 1.80 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| LE Anti dryp ventil | Ja |
| Material Description | HX-AD 1.8 L/h 80°H Blister |
| Materialetype | SnNi coated brass |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Vanddyser |
| Produkttype | HX-AD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP-dossier produktnavn | HX-AD nozzles |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | H |
| Spredningsvinkel [°] | 80 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.033 Kilogram |
| Nettovægt | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |