Pumper, RSA
070L3410
Produkttype: RSA, Dyse-/trykudgang: L
070L3410
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1- eller 2-trins | 1 |
| Akseldiameter [in] | 7/16 |
| Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
| Antal trin | 1 |
| Bemærkninger | Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende. |
| Beskrivelse | RSA 125 |
| Biobrændstofblanding | 100 |
| CE-mærket | No |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse-/trykudgang | L |
| Energiforbrug [W] | 211.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Fabriksindstilling for tryk [bar] | 10.0 bar |
| Filterområde [cm²] | 170.0 cm² |
| Filterstørrelse [µm] | 150 |
| Filtertype | Ring |
| Flade/nøgle på akslen | 1 flade |
| Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] | 4 bar |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 3600 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 1400 rpm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 255.00 L/h |
| Kapacitetsgruppe | 150-299 |
| Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] | 299 L/h |
| Kapacitetsområde [l/h] [Min.] | 150 L/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Lukkefunktion | Afspærring |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | RSA 125 M 2278 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Oliepumpehastighed [op/min] | 3600 op/min |
| Olietype | Petroleum/Let olie |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | RSA |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rør montering | Et-strengs |
| Rotation | L |
| SCIP-dossier nr. | a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375 |
| SCIP-dossier produktnavn | Oil pumps - RSA 125 M 2278-2279 |
| Serie | RS |
| Startmoment [Nm] [Maks.] | 0.35 N-m |
| Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Tryk [bar] [Maks.] | 21.00 bar |
| Tryk [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] | 12 bar |
| Trykområde for specialfjeder [Bar] [Maks.] | 5 bar |
| Trykområde for specialfjeder [Bar] [Min.] | 1 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 18.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.622 Kilogram |
| Nettovægt | 2.621 Kilogram |
| Volume | 3.513 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000546 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |