Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumper, RSA

070L3352

Produkttype: RSA, Dyse-/trykudgang: L

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1- eller 2-trins1
Akseldiameter [mm]10.000 mm
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Antal trin1
BemærkningerRotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
BeskrivelseRSA 60 OEM
Biobrændstofblanding100
CE-mærketNo
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse-/trykudgangL
Energiforbrug [W]89.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar]7.0 bar
Filterområde [cm²]75.0 cm²
Filterstørrelse [µm]150
FiltertypeRing
Flade/nøgle på akslen1 flade
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.]4 bar
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]3600 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]1400 rpm
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]120.00 L/h
Kapacitetsgruppe100-149
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.]149 L/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.]100 L/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LukkefunktionAfspærring
Egenskab
Værdi
Material DescriptionRSA 060 I 2253
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Oliepumpehastighed [op/min]3600 op/min
OlietypePetroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeRSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Rør monteringTo-strengs
RotationL
SCIP-dossier nr.d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP-dossier produktnavnOil pumps - RSA 60
SerieRS
Startmoment [Nm] [Maks.]0.24 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.]0.4 bar
Tryk [bar] [Maks.]21.00 bar
Tryk [bar] [Min.]5.50 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.]12 bar
Trykområde for specialfjeder [Bar] [Maks.]5 bar
Trykområde for specialfjeder [Bar] [Min.]1 bar
UL-klassificeretNo
Viskositet [cSt] [Maks.]18.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.3 cSt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.064 Kilogram
Nettovægt2.015 Kilogram
Volume1.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425008153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm