Pumper, BFPM 21
071N4110
Produkttype: BFPM 21, Dyse-/trykudgang: L, Spolespænding [V]: 220 - 230, AC
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Pumper
071N4110
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1- eller 2-trins | 1 |
| Akseldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Aktuatortype | NC (normalt lukket) |
| Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
| Antal trin | 1 |
| Bemærkninger | Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende. |
| Bemærkninger | To be operated with BFPM controller |
| Beskrivelse | BFPM21 L3L |
| Biobrændstofblanding | 10 |
| CE-mærket | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse-/trykudgang | L |
| Energiforbrug [W] | 42.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| Fabriksindstilling for tryk [bar] | 32.0 bar |
| Filterområde [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterstørrelse [µm] | 200 |
| Filtertype | Patron |
| Flade/nøgle på akslen | 1 flade |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 220.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] | 207.0 V |
| Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Godkendelse | CEUKCAIntertek Semko |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 400 rpm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitetsgruppe | 0-24 |
| Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitetsområde [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Kapsling | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Lukkefunktion | Frakobling |
| Material Description | Del - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Oliepumpehastighed [op/min] | 3450 op/min |
| Olietype | Petroleum/Let olie |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | BFPM 21 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rør montering | To-strengs |
| Rotation | L |
| SCIP-dossier nr. | f20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321 |
| SCIP-dossier produktnavn | Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack |
| Serie | BFPM |
| Spoleforbrug [W] | 9 W |
| Spolespænding [V] | 220 - 230 |
| Spolestrømstyrke | AC |
| Startmoment [Nm] [Maks.] | 0.10 N-m |
| Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Tryk [bar] [Maks.] | 28.00 bar |
| Tryk [bar] [Min.] | 5.00 bar |
| Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] | 12 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.947 Kilogram |
| Nettovægt | 1.946 Kilogram |
| Volume | 2.002 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425093333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |