Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumper, BFP 21

071N7110

Produkttype: BFP 21, Dyse-/trykudgang: L + R, Spolespænding [V]: 220 - 230, AC

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1- eller 2-trins1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
AktuatortypeNC (normalt lukket)
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Antal trin1
BemærkningerRotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
BeskrivelseOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
Biobrændstofblanding10
CE-mærketYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse-/trykudgangL + R
Energiforbrug [W]42.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar]10.0 bar
Filterområde [cm²]11.0 cm²
Filterstørrelse [µm]200
FiltertypePatron
Flade/nøgle på akslen1 flade
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.]240.0 V
Forsyningsspænding [V] [Min.]220.0 V
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.]2 bar
GodkendelseCEIntertek Semko
Hastighed [rpm] [Maks.]3450 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]2400 rpm
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitetsgruppe0-24
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.]0 L/h
Egenskab
Værdi
KapslingIP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LukkefunktionFrakobling
Material DescriptionOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oliepumpehastighed [op/min]3450 op/min
OlietypePetroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFP 21
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Rør monteringTo-strengs
RotationL
SCIP-dossier nr.4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
SCIP-dossier produktnavnOil pump BFP 21
SerieBFP
Spoleforbrug [W]9 W
Spolespænding [V]220 - 230
SpolestrømstyrkeAC
Startmoment [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Tryk [bar] [Maks.]20.00 bar
Tryk [bar] [Min.]7.00 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.]12 bar
UL-klassificeretNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.3 cSt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.141 Kilogram
Nettovægt1.032 Kilogram
Volume2.002 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162717028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm