Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumper, BFP 21

071N1173

Produkttype: BFP 21, Dyse-/trykudgang: L + R, Spolespænding [V]: 220 - 240, AC
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BFP 20/21

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1- eller 2-trins1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
AktuatortypeNC (normalt lukket)
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Antal trin1
BemærkningerRotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
BeskrivelseBFP 21 R5 L+R
Biobrændstofblanding10
CE-mærketYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse-/trykudgangL + R
Energiforbrug [W]70.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)-I6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar]10.0 bar
Filterområde [cm²]11.0 cm²
Filterstørrelse [µm]200
FiltertypePatron
Flade/nøgle på akslen1 flade
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.]240.0 V
Forsyningsspænding [V] [Min.]220.0 V
Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.]253.0 V
Forsyningsspidsspænding [V] [Min.]207.0 V
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.]2 bar
GodkendelseCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Hastighed [rpm] [Maks.]3450 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]1400 rpm
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]42.00 L/h
Kapacitetsgruppe25-49
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.]49 L/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.]25 L/h
Egenskab
Værdi
KapslingIP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LukkefunktionFrakobling
Material DescriptionDel - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oliepumpehastighed [op/min]3450 op/min
OlietypePetroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFP 21
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Rør monteringTo-strengs
RotationR
SCIP-dossier nr.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP-dossier produktnavnOil pump BFP 21
SerieBFP
Spoleforbrug [W]9 W
Spolespænding [V]220 - 240
SpolestrømstyrkeAC
Startmoment [Nm] [Maks.]0.12 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.]0.4 bar
Tryk [bar] [Maks.]20.00 bar
Tryk [bar] [Min.]7.00 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.]12 bar
UL-klassificeretNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.3 cSt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.046 Kilogram
Nettovægt1.045 Kilogram
Volume1.203 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425066542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm