Pumper, BFP 21
071N0257
Produkttype: BFP 21, Dyse-/trykudgang: L + R, Spolespænding [V]: 220 - 230, AC
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BFP 20/21
071N0257
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1- eller 2-trins | 1 |
| Akseldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Aktuatortype | NC (normalt lukket) |
| Antal pr. pakkeformat | 500 stk. |
| Antal trin | 1 |
| Bemærkninger | Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende. |
| Beskrivelse | BFP 21L5 L+R |
| Biobrændstofblanding | 10 |
| CE-mærket | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse-/trykudgang | L + R |
| Energiforbrug [W] | 70.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)-I6(c) |
| Fabriksindstilling for tryk [bar] | 10.0 bar |
| Filterområde [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterstørrelse [µm] | 200 |
| Filtertype | Patron |
| Flade/nøgle på akslen | 1 flade |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 220.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] | 207.0 V |
| Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Godkendelse | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 1400 rpm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 42.00 L/h |
| Kapacitetsgruppe | 25-49 |
| Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] | 49 L/h |
| Kapacitetsområde [l/h] [Min.] | 25 L/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapsling | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Lukkefunktion | Frakobling |
| Material Description | BFP 21L5,2STR |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Oliepumpehastighed [op/min] | 3450 op/min |
| Olietype | Petroleum/Let olie |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Pallepakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | BFP 21 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rør montering | To-strengs |
| Rotation | L |
| SCIP-dossier nr. | 4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f |
| SCIP-dossier produktnavn | Oil pump BFP 21 |
| Serie | BFP |
| Spoleforbrug [W] | 9 W |
| Spolespænding [V] | 220 - 230 |
| Spolestrømstyrke | AC |
| Startmoment [Nm] [Maks.] | 0.12 N-m |
| Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Tryk [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Tryk [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] | 12 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.182 Kilogram |
| Nettovægt | 1.181 Kilogram |
| Volume | 1.72 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |