Pumper, BFP 10
071N0288
Produkttype: BFP 10, Dyse-/trykudgang: R
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BFP 10/11
071N0288
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1- eller 2-trins | 1 |
| Akseldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Antal trin | 1 |
| Bemærkninger | Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende. |
| Beskrivelse | BFP 10 R3R |
| Biobrændstofblanding | 10 |
| CE-mærket | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse-/trykudgang | R |
| Energiforbrug [W] | 42.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fabriksindstilling for tryk [bar] | 12.0 bar |
| Filterområde [cm²] | 13.0 cm² |
| Filterstørrelse [µm] | 200 |
| Filtertype | Ring |
| Flade/nøgle på akslen | 1 flade |
| Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitetsgruppe | 0-24 |
| Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Kapacitetsområde [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lukkefunktion | Ingen |
| Material Description | BFP 10 R3R, 1-str. |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Oliepumpehastighed [op/min] | 3450 op/min |
| Olietype | Petroleum/Let olie |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | BFP 10 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rør montering | Et-strengs |
| Rotation | R |
| SCIP-dossier nr. | 4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce |
| SCIP-dossier produktnavn | Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack |
| Serie | BFP |
| Startmoment [Nm] [Maks.] | 0.10 N-m |
| Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Tryk [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Tryk [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] | 12 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.038 Kilogram |
| Nettovægt | 1.037 Kilogram |
| Volume | 1.203 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425032271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |