Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumper, BFM

071N2554

Produkttype: BFM, Dyse-/trykudgang: R

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1- eller 2-trins1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Antal trin1
BemærkningerRotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
BeskrivelseFuel pump BFM L3R, 24V AC
Biobrændstofblanding10
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse-/trykudgangR
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar]14.0 bar
FiltertypeIngen
Flade/nøgle på akslen1 flade
Forsyningsspænding [V]24.0 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.]26.4 V
Forsyningsspænding [V] [Min.]21.6 V
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.]2 bar
GodkendelseIntertek Semko
Hastighed [rpm] [Maks.]3450 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]2400 rpm
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.00 gal/h
Kapacitetsgruppe0-24
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.]0 L/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
LukkefunktionFrakobling
Material DescriptionFuel pump BFM L3R, 24V AC
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oliepumpehastighed [op/min]3450 op/min
OlietypePetroleum/Let olie
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]0 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppePumper
ProduktlabelNo
ProdukttypeBFM
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Rør monteringTo-strengs
RotationL
SCIP-dossier nr.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP-dossier produktnavnBFM
Spolespænding [V]24
SpolestrømstyrkeAC
Startmoment [Nm] [Maks.]0.12 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.]2.0 bar
Tryk [bar] [Maks.]15.00 bar
Tryk [bar] [Min.]7.00 bar
UL-klassificeretNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt419 Gram
Nettovægt368 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.423 Liter
EAN/UPC5715162855966