Pumper, BFA 01
071N1277
Produkttype: BFA 01, Dyse-/trykudgang: R
071N1277
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1- eller 2-trins | 1 |
| Akseldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 200 stk. |
| Antal trin | 1 |
| Bemærkninger | Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende. |
| Beskrivelse | BFA01 L3R |
| Biobrændstofblanding | 10 |
| CE-mærket | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse-/trykudgang | R |
| Energiforbrug [W] | 42.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)-I6(c) |
| Fabriksindstilling for tryk [bar] | 10.0 bar |
| Filterområde [cm²] | 0.7 cm² |
| Filterstørrelse [µm] | 150 |
| Flade/nøgle på akslen | 1 flade |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 220.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] | 207.0 V |
| Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Godkendelse | CEUKCAIntertek Semko |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitetsgruppe | 0-24 |
| Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Kapacitetsområde [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Kapsling | IP40 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Lukkefunktion | Frakobling |
| Material Description | Oil pump BFA 01 L3R, w/o coil |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Oliepumpehastighed [op/min] | 3450 op/min |
| Olietype | Petroleum/Let olie |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Pallepakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumper |
| Produkttype | BFA 01 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rør montering | Et-strengs |
| Rotation | L |
| SCIP-dossier nr. | c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e |
| SCIP-dossier produktnavn | Oil pump BFA |
| Serie | BFA |
| Spoleforbrug [W] | 9 W |
| Spolespænding [V] | None |
| Spolestrømstyrke | None |
| Startmoment [Nm] [Maks.] | 0.10 N-m |
| Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Tryk [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Tryk [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] | 12 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Viskositet [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.055 Kilogram |
| Nettovægt | 1.054 Kilogram |
| Volume | 1.584 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425234538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |