Danfoss logo
BFA

Pumper, BFA 01

071N1257

Produkttype: BFA 01, Dyse-/trykudgang: R, Spolespænding [V]: 24, AC
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: BFA

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1- eller 2-trins1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Antal trin1
BemærkningerRotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
BeskrivelseBFA R3R
Biobrændstofblanding10
CE-mærketYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse-/trykudgangR
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)-I6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar]10.1 bar
Filterområde [cm²]0.7 cm²
Filterstørrelse [µm]150
Flade/nøgle på akslen1 flade
Forsyningsspænding [V]24.0 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.]26.4 V
Forsyningsspænding [V] [Min.]21.6 V
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.]2 bar
GodkendelseDIN CERTCOIntertek SemkoULCE
Hastighed [rpm] [Maks.]3450 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]2400 rpm
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitetsgruppe0-24
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.]0 L/h
KapslingIP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
LukkefunktionFrakobling
Material DescriptionDel - Oil Pump BFA R3R2, I-Pack
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oliepumpehastighed [op/min]3450 op/min
OlietypePetroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFA 01
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Rør monteringEt-strengs
RotationR
SCIP-dossier nr.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP-dossier produktnavnOil pump BFA
SerieBFA
Spoleforbrug [W]9 W
Spolespænding [V]24
SpolestrømstyrkeAC
Startmoment [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.]0.4 bar
Tryk [bar] [Maks.]15.00 bar
Tryk [bar] [Min.]7.00 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.]12 bar
UL-klassificeretYes
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.8 cSt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.994 Kilogram
Nettovægt0.944 Kilogram
Volume1.125 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425235528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm