Danfoss logo
BFA

Pumper, BFA 01

071N1231

Produkttype: BFA 01, Dyse-/trykudgang: R, Spolespænding [V]: 24, AC

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1- eller 2-trins1
Akseldiameter [mm]8.000 mm
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Antal trin1
BemærkningerRotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
BeskrivelseBFA01 R3R
Biobrændstofblanding10
CE-mærketYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse-/trykudgangR
Energiforbrug [W]42.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)-I6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar]10.0 bar
Filterområde [cm²]0.7 cm²
Filterstørrelse [µm]150
Flade/nøgle på akslen1 flade
Forsyningsspænding [V]24.0 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.]26.4 V
Forsyningsspænding [V] [Min.]21.6 V
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.]2 bar
GodkendelseCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Hastighed [rpm] [Maks.]3450 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]2400 rpm
Indeholder batterierNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitetsgruppe0-24
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.]0 L/h
KapslingIP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
LukkefunktionFrakobling
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, 24 AC
Medietemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Oliepumpehastighed [op/min]3450 op/min
OlietypePetroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppePumper
ProdukttypeBFA 01
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Rør monteringTo-strengs
RotationR
SCIP-dossier nr.2a4ead6a-f9bd-4316-805d-6e6438ce7d56
SCIP-dossier produktnavnOil pump BFA R3L2
SerieBFA
Spoleforbrug [W]9 W
Spolespænding [V]24
SpolestrømstyrkeAC
Startmoment [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.]0.4 bar
Tryk [bar] [Maks.]15.00 bar
Tryk [bar] [Min.]7.00 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.]12 bar
UL-klassificeretNo
Viskositet [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min.]1.3 cSt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.948 Kilogram
Nettovægt0.947 Kilogram
Volume1.124 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425077418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm