Forvarmere, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 70, Termostat: 60/32
030N5123
FPHE-LE STANDARD
030N5123
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbrydelsestemperatur [°C] | 32 °C |
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | FPHE-LE STANDARD |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(c)-I |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 255.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 180.0 V |
| Godkendelse | CEIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Halsdiameter [mm] | 18.5 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lukkeventil | Ja |
| Material Description | Oil preheater FPHE LE Standard |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Forvarmere |
| Produkttype | FPHE 5 LE |
| PTC-element | 1 x 70 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| SCIP-dossier produktnavn | Oil preheater FPHE 10 |
| Termostat | 60/32 |
| Tilslutninger | G 1/8 |
| Tilslutningstemperatur [°C] | 60 °C |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.145 Kilogram |
| Nettovægt | 0.144 Kilogram |
| Volume | 0.148 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092053 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |