Forvarmere, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 70, Termostat: 60/32
030N5011
FPHE 5, STANDARD
030N5011
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afbrydelsestemperatur [°C] | 32 °C |
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | FPHE 5, STANDARD |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7(c)-I |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 255.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 180.0 V |
| Godkendelse | CEIntertek Semko |
| Halsdiameter [mm] | 18.2 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lukkeventil | Nej |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 Standard |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Forvarmere |
| Produkttype | FPHE 5 |
| PTC-element | 1 x 70 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| SCIP-dossier produktnavn | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Termostat | 60/32 |
| Tilslutninger | G 1/8 |
| Tilslutningstemperatur [°C] | 60 °C |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.103 Kilogram |
| Nettovægt | 0.102 Kilogram |
| Volume | 0.148 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |