Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Fotoenheder, LDS, Følsomhed: Ekstra høj (lys blå), Kabellængde [mm]: 500, Hus: Standard

057H7315

FOTOENHEDSTYPE LDS
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
BeskrivelseFOTOENHEDSTYPE LDS
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FølsomhedEkstra høj (lys blå)
GodkendelseCE
HusStandard
Husets længde [mm]50 mm
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
Kabellængde [mm]500 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeFotoenheder
ProdukttypeLDS
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretOut of scope

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.031 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702425157585