Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotoenheder, LDS, Følsomhed: Ekstra høj (lys blå), Kabellængde [mm]: 600, Hus: Lang

057H7309

FOTOENHEDSTYPE LDS
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: LD / LDS

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
BeskrivelseFOTOENHEDSTYPE LDS
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FølsomhedEkstra høj (lys blå)
GodkendelseCE
HusLang
Husets længde [mm]66 mm
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
Kabellængde [mm]600 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeFotoenheder
ProdukttypeLDS
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretOut of scope

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.034 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.189 Liter
EAN/UPC5702425157547