Fotoenheder, LDS, Følsomhed: Ekstra høj (lys blå), Kabellængde [mm]: 500, Hus: Standard
057H7308
FOTOENHEDSTYPE LDS
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
057H7308
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Beskrivelse | FOTOENHEDSTYPE LDS |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følsomhed | Ekstra høj (lys blå) |
| Godkendelse | CE |
| Hus | Standard |
| Husets længde [mm] | 50 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kabellængde [mm] | 500 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoenheder |
| Produkttype | LDS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | Out of scope |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.024 Kilogram |
| Nettovægt | 0.02 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157530 |