Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotoenheder, LDS, Følsomhed: Ekstra høj (lys blå), Kabellængde [mm]: 350, Hus: Ekstra lang

057H7110

FOTOENHED TYPE LDS (MULTIPAKKE 10X5 STK.)
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat5 stk.
BeskrivelseFOTOENHED TYPE LDS (MULTIPAKKE 10X5 STK.)
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FølsomhedEkstra høj (lys blå)
GodkendelseCE
HusEkstra lang
Husets længde [mm]105 mm
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
Kabellængde [mm]350 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionPhoto unit type LDS (MP 10x5 pcs)
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppeFotoenheder
ProdukttypeLDS
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretOut of scope

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.024 Kilogram
Nettovægt0.022 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157646