Fotoenheder, LDS, Følsomhed: Ekstra høj (lys blå), Kabellængde [mm]: 500, Hus: Standard
057H7108
FOTOENHED TYPE LDS (MULTIPAKKE 10X5 STK.)
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
057H7108
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 5 stk. |
| Beskrivelse | FOTOENHED TYPE LDS (MULTIPAKKE 10X5 STK.) |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følsomhed | Ekstra høj (lys blå) |
| Godkendelse | CEUL |
| Hus | Standard |
| Husets længde [mm] | 50 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kabellængde [mm] | 500 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Photo unit type LDS (MP 10x5 pcs) |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Fotoenheder |
| Produkttype | LDS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.026 Kilogram |
| Nettovægt | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |