Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oliedyser, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Hul

030H8140

3.00GAL 80H OD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse3.00GAL 80H OD
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]140
FiltertypeMonelfilter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]11.62 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]3.00 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description3.00GAL 80H OD
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD H
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm