Oliedyser, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Hul
030H6930
1.75GAL 60H CEN
030H6930
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 1.75GAL 60H CEN |
| Capacity (EF000364) | 6.55 |
| CE-mærket | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 75 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 6.55 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.75 gal/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | 1.75GAL 60H CEN |
| Materialetype | Messing |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | OD H |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP-dossier produktnavn | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Spray angle (EF014006) | 60 |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | H |
| Spredningsvinkel [°] | 60 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.033 Kilogram |
| Nettovægt | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |