Danfoss logo
OD 030H8916

Oliedyser, OD H, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 60 °, Hul

030H6870

1.00GAL 60H CEN - 50 STK. BLISTER

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Beskrivelse1.00GAL 60H CEN - 50 STK. BLISTER
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]3.72 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description1.00GAL 60H CEN - 50 stk. Blister **
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD H
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP-dossier produktnavn30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.03 Kilogram
Nettovægt0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425055256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm