Oliedyser, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Hul
030H6858
0.50GAL 60H CEN - 50 STK. BLISTER
030H6858
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | 0.50GAL 60H CEN - 50 STK. BLISTER |
| CE-mærket | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 1.87 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 0.50GAL 60H CEN - 50 stk. Blister |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | OD H |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP-dossier produktnavn | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | H |
| Spredningsvinkel [°] | 60 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.031 Kilogram |
| Nettovægt | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425048845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |