Danfoss logo
OD 030H8916

Oliedyser, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Hul

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse1.25GAL 45H CEN
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]4.71 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.25 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description1.25GAL 45H CEN **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD H
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]45 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.034 Kilogram
Nettovægt0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm