Danfoss logo
OD 030F6916

Oliedyser, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Solid

030F8860

0.55GAL 80S CEN - 50 STK. BLISTER

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Beskrivelse0.55GAL 80S CEN - 50 STK. BLISTER
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]2.11 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.55GAL 80S CEN - 50 stk. Blister
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP-dossier produktnavn30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningS
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.033 Kilogram
Nettovægt0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425049392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm