Danfoss logo
OD 030F6916

Oliedyser, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Solid

030F6912

0.60GAL 60S CEN

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse0.60GAL 60S CEN
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]2.37 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.60GAL 60S CEN
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP-dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningS
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.03 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425016561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm