Oliedyser, OD S, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Solid
030F6856
0.45GAL 60S CEN - 50 STK. BLISTER
030F6856
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | 0.45GAL 60S CEN - 50 STK. BLISTER |
| CE-mærket | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 1.66 kg/h |
| Kapacitet [kW] | 0.0 kW |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 0.45GAL 60S CEN - 50 stk. Blister ** |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | OD S |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP-dossier produktnavn | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Spredningsmønster | Solid |
| spredningsmønsterafmærkning | S |
| Spredningsvinkel [°] | 60 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.032 Kilogram |
| Nettovægt | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054761 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |