Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oliedyser, OD S, 7 gal/h, 27.9 kg/h, 60 °, Solid

030F6654

7.00GAL 60S CHINA

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse7.00GAL 60S CHINA
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]140
FiltertypeMonelfilter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]27.90 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]7.00 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description7.00GAL 60S Kina **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-dossier produktnavnOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningS
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.034 Kilogram
Nettovægt0.033 Kilogram
Volume0.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425057861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm