Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oliedyser, OD S, 5 gal/h, 18.5 kg/h, 60 °, Solid

030F6648

5.00GAL 60S CHINA

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse5.00GAL 60S CHINA
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]140
FiltertypeMonelfilter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]18.50 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]5.00 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description5.00GAL 60S Kina **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP-dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningS
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425057632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm