Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Oliedyser, OD S, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Solid

030F6628

1.50GAL 60S CHINA

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse1.50GAL 60S CHINA
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]5.84 kg/h
Kapacitet [kW]0.0 kW
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]1.50 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description1.50GAL 60S Kina
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP-dossier produktnavn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningS
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.032 Kilogram
Nettovægt0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425057519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm