Oliedyser, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Solid
030F3112
0.60GAL 30S OD
030F3112
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 0.60GAL 30S OD |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.60 gal/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 0.60GAL 30S OD ** |
| Materialetype | Messing |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | OD S |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| SCIP-dossier produktnavn | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| Spredningsmønster | Solid |
| spredningsmønsterafmærkning | S |
| Spredningsvinkel [°] | 30 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.034 Kilogram |
| Nettovægt | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |