Danfoss logo
OD-B nozzle

Oliedyser, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 45 °, Halvsolid

030B8505

22.00GAL 45B (INGEN TEST) - 50 STK. BLISTER

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Beskrivelse22.00GAL 45B (INGEN TEST) - 50 STK. BLISTER
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]86.36 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]22.00 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description22.00GAL 45B - 50 stk. Blister
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.5ccab7e5-bde6-4f0e-977f-049326ef1e9e
SCIP-dossier produktnavnOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SpredningsmønsterHalvsolid
spredningsmønsterafmærkningB
Spredningsvinkel [°]45 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.024 Kilogram
Nettovægt0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425049132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm