Danfoss logo
OD China nozzle

Oliedyser, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Halvsolid

030B1155

31.50GAL 60B CHINA

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse31.50GAL 60B CHINA
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]122.50 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]31.50 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description31.5 GAL 60B Kina **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
SCIP-dossier produktnavnCN Nozzles
SpredningsmønsterHalvsolid
spredningsmønsterafmærkningB
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.027 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Volume0.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425058479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm