Danfoss logo
OD 030B0055

Oliedyser, OD B, 10 gal/h, 37.7 kg/h, 60 °, Halvsolid

030B1135

10.00GAL 60B CHINA

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse10.00GAL 60B CHINA
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]140
FiltertypeMonelfilter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]37.70 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]10.00 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description10.0 GAL 60B Kina **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-dossier produktnavnOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SpredningsmønsterHalvsolid
spredningsmønsterafmærkningB
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.034 Kilogram
Nettovægt0.03 Kilogram
Volume0.026 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425057663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm