Oliedyser, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 80 °, Halvsolid
030B0235
10.00GAL 80B OD
030B0235
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 10.00GAL 80B OD |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 140 |
| Filtertype | Monelfilter |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 37.66 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 10.00 gal/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 10.00GAL 80B OD ** |
| Materialetype | Messing |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | OD B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP-dossier produktnavn | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Spredningsmønster | Halvsolid |
| spredningsmønsterafmærkning | B |
| Spredningsvinkel [°] | 80 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.034 Kilogram |
| Nettovægt | 0.033 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425012259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |