Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oliedyser, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 80 °, Halvsolid

030B0225

5.50GAL 80B OD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse5.50GAL 80B OD
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]140
FiltertypeMonelfilter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]20.92 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]5.50 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description5.50GAL 80B OD **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-dossier produktnavnOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
SpredningsmønsterHalvsolid
spredningsmønsterafmærkningB
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425001000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm