Danfoss logo
OD 030B0055

Oliedyser, OD B, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Halvsolid

030B0207

1.00GAL 80B OD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse1.00GAL 80B OD
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]3.72 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description1.00GAL 80B OD **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-dossier produktnavnOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
SpredningsmønsterHalvsolid
spredningsmønsterafmærkningB
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt33 Gram
Nettovægt32 Gram
Volume0.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425007354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm