Oliedyser, OD B, 25 gal/h, 96.68 kg/h, 60 °, Halvsolid
030B0151
25.00GAL 60B OD
030B0151
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 25.00GAL 60B OD |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filtertype | Ingen |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 96.68 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 25.00 gal/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 25.00GAL 60B OD ** |
| Materialetype | Messing |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | OD B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730 |
| SCIP-dossier produktnavn | OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph |
| Spredningsmønster | Halvsolid |
| spredningsmønsterafmærkning | B |
| Spredningsvinkel [°] | 60 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.027 Kilogram |
| Nettovægt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425001758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |