Danfoss logo
OD-B nozzle

Oliedyser, OD B, 19.5 gal/h, 76.21 kg/h, 60 °, Halvsolid

030B0147

19.50GAL 60B OD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse19.50GAL 60B OD
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FiltertypeIngen
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]76.21 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]19.50 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description19.50GAL 60B OD **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeOD B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP-dossier produktnavnOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
SpredningsmønsterHalvsolid
spredningsmønsterafmærkningB
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.027 Kilogram
Nettovægt0.026 Kilogram
Volume0.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425001499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm